Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles pour produits BIS
Connexion 1
Sub-D-Connecteur femelle, droit
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, droit, A-codé
Câble
PVC blindé gris, 3 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-30...80 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS C-522-PVC-03 | BIS C-522-PVC-02 | |
|
470.02 CAD
Prix de catalogue
|
394.99 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | Sub-D-Connecteur femelle, droit | Sub-D-Connecteur femelle, droit, 9-pôles |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur femelle, droit, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Câble | PVC blindé gris, 3 m | PVC blindé gris, 2 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Classe de protection | IP40, monté | IP40, monté |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Tension d'emploi Ub | - | 125 VDC / 125 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible