Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Câble
PUR Shielded black, 0.50 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
| BIS Z-502-PU1-00,5/M | BCC M428-M418-3A-349-PS0825-005 | BCC M418-M418-3A-349-PS0825-005 | BCC M428-M418-3A-349-PS0825-010 | |
|
-
Prix de catalogue
|
173.55 CAD
Prix de catalogue
|
173.55 CAD
Prix de catalogue
|
181.18 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 8-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé |
| Câble | PUR Shielded black, 0.50 m, Drag chain compatible | PUR blindé noir, 0.5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 0.5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible