Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs confectionnables
Raccordement
Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles
Classe de protection
IP67
Nombre de contacts raccordables
8
Section de raccordement
0.14...0.75 mm²
Fixation torons
Liaisons soudées
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
| BKS-S 32M-00 | BKS-S 33M-00 | |
|
105.73 CAD
Prix de catalogue
|
105.73 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles | Connecteur femelle M16x0,75, coudé, 8 pôles |
|---|---|---|
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Nombre de contacts raccordables | 8 | 8 |
| Section de raccordement | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Fixation torons | Liaisons soudées | Liaisons soudées |
| Diamètre de câble D | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A |
| Température ambiante | -30...95 °C | -30...95 °C |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE cURus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible