Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : jaune
BROCHE 2 : gris
BROCHE 3 : rose
BROCHE 4 : rouge
BROCHE 5 : vert
BROCHE 6 : bleu
BROCHE 7 : brun
BROCHE 8 : blanc
BROCHE 2 : gris
BROCHE 3 : rose
BROCHE 4 : rouge
BROCHE 5 : vert
BROCHE 6 : bleu
BROCHE 7 : brun
BROCHE 8 : blanc
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles pour produits BTL
Raccordement
Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles
Câble
PUR blindé noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
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
| BKS-S 32M-02 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-020 | BKS-S 32M-03 | |
|
222.51 CAD
Prix de catalogue
|
240.29 CAD
Prix de catalogue
|
243.00 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles | Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles | Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR blindé noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67, IP69K | IP67 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible