Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC00WA

BKS-S 33M-TF-10

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle M16x0,75, coudé, 8 pôles
Câble
PTFE blindé, auto-extinguible noir, 10 m
Nombre de conducteurs
7
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-55...200 °C
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Raccordement
Connecteur femelle M16x0,75, coudé, 8 pôles
Câble
PTFE blindé, auto-extinguible noir, 10 m
Nombre de conducteurs
7
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-55...200 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Classe de protection
IP67
Gaine de câble, couleur
noir
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?