Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs confectionnables
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Nombre de contacts raccordables
5
Homologation / conformité
WEEE
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 92-00 | BCC M475-0000-1A-000-01X575-000 | BKS-S 79-00 | BKS-S115-00 | |
|
-
Prix de catalogue
|
62.20 CAD
Prix de catalogue
|
83.67 CAD
Prix de catalogue
|
107.30 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de contacts raccordables | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Homologation / conformité | WEEE |
CE cURus WEEE |
WEEE | WEEE |
| Section de raccordement | - | 0.14...0.75 mm² | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Fixation torons | - | Bornes à vis | Bornes à vis | Bornes à vis |
| Diamètre de câble D | - | 5...8 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Tension d'emploi Ub | - | 125 VDC / 125 VAC | 30 VDC | 36 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | - | 2.0 A |
| Classe de protection | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Température ambiante | - | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible