Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs confectionnables
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Nombre de contacts raccordables
5
Température ambiante
-40...85 °C
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
| BKS-S 93-00 | BKS-S 76-RT04 | BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | |
|
105.73 CAD
Prix de catalogue
|
62.20 CAD
Prix de catalogue
|
168.85 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 8 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Nombre de contacts raccordables | 5 | 4 | 8 |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...85 °C |
| Homologation / conformité | WEEE |
cURus WEEE |
WEEE |
| Classe de protection | - | IP67 | IP67 |
| Section de raccordement | - | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Fixation torons | - | Connexion CAD | Connexion CAD |
| Diamètre de câble D | - | 4...5.1 mm | 4...8 mm |
| Tension d'emploi Ub | - | 32 VDC / 32 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 1.75 A |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible