Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage B
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
Section de conducteur
24 AWG
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103-CP-10 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-100 | BCC M425-0000-1B-031-PS72N1-100 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
181.94 CAD
Prix de catalogue
|
181.94 CAD
Prix de catalogue
|
76.03 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage B | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage B | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage B | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage B |
|---|---|---|---|---|
| Interface | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Câble | PUR blindé violet, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé violet, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé violet, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé violet, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Section de conducteur | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité | - |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible