Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC00WY

BKS-S103/GS103-CP-02

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, B-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, B-codé
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, B-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, B-codé
Interface
Profibus
Câble
PUR blindé violet, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
Température de câble, pose fixe
-20...70 °C
Température de câble, pose flexible
-20...50 °C
Tension d'emploi Ub
36 VDC / 30 VAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?