Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs confectionnables
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles, B-codé
Nombre de contacts raccordables
5
Section de raccordement
0.14 mm²
Diamètre de câble D
5...8 mm
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BKS-S106-00 | BCC M485-0000-2B-000-01X575-000 | |
|
-
Prix de catalogue
|
84.26 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles, B-codé | Connecteur mâle M12x1, coudé, 5 pôles, codage B |
|---|---|---|
| Nombre de contacts raccordables | 5 | 5 |
| Section de raccordement | 0.14 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Diamètre de câble D | 5...8 mm | 5...8 mm |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Température ambiante | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Homologation / conformité |
EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
| Fixation torons | - | Bornes à vis |
| Tension d'emploi Ub | - | 250 VDC / 250 VAC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible