Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : jaune
BROCHE 2 : gris
BROCHE 3 : rose
BROCHE 4 : rouge
BROCHE 5 : vert
BROCHE 6 : bleu
BROCHE 7 : brun
BROCHE 8 : blanc
BROCHE 2 : gris
BROCHE 3 : rose
BROCHE 4 : rouge
BROCHE 5 : vert
BROCHE 6 : bleu
BROCHE 7 : brun
BROCHE 8 : blanc
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé
Câble
PUR Shielded black, 50.00 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S115-PU-50 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-500 | BCC M418-0000-1A-046-PS0825-500 | BCC M428-0000-1A-133-PS0825-500 | |
|
-
Prix de catalogue
|
864.40 CAD
Prix de catalogue
|
582.41 CAD
Prix de catalogue
|
864.40 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé | Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 8 pôles, codage A |
|---|---|---|---|---|
| Câble | PUR Shielded black, 50.00 m, Drag chain compatible | PUR blindé noir, 50 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 50 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 50 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -40...90 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 36 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de protection | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible