Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC00Z4

BKS-S116/GS32-PU-00,2

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Female, angled, A-coded
Connexion 2
M16x0.75-Male, straight
Câble
PUR Shielded black, 0.20 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
M12x1-Female, angled, A-coded
Connexion 2
M16x0.75-Male, straight
Câble
PUR Shielded black, 0.20 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?