Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : jaune
BROCHE 2 : gris
BROCHE 3 : rose
BROCHE 4 : rouge
BROCHE 5 : vert
BROCHE 6 : bleu
BROCHE 7 : brun
BROCHE 8 : blanc
BROCHE 2 : gris
BROCHE 3 : rose
BROCHE 4 : rouge
BROCHE 5 : vert
BROCHE 6 : bleu
BROCHE 7 : brun
BROCHE 8 : blanc
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles
Câble
PUR blindé noir, 30 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S232-PU-30 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-300 | BKS-S 32M-30 | BCC S528-0000-1Y-133-PS0825-300 | |
|
-
Prix de catalogue
|
668.86 CAD
Prix de catalogue
|
501.84 CAD
Prix de catalogue
|
668.86 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles | Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles | Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles | Connecteur femelle M16x0,75, coudé, 8 pôles |
|---|---|---|---|---|
| Câble | PUR blindé noir, 30 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 30 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 30 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 30 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67, IP69K | IP67 | IP67, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible