Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles
Câble
PUR blindé noir, 35 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BKS-S232-PU-35 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-350 | |
|
732.18 CAD
Prix de catalogue
|
745.39 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles | Connecteur femelle M16x0,75, droit, 8 pôles |
|---|---|---|
| Câble | PUR blindé noir, 35 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 35 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -40...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -5...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible