Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M16x0,75, droit, 6 pôles
Câble
PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
7
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
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
| BKS-S135M-05 | BKS-S136M-05 | BKS-S147M-05 | |
|
268.25 CAD
Prix de catalogue
|
291.88 CAD
Prix de catalogue
|
340.84 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M16x0,75, droit, 6 pôles | M16x0.75-Female, angled, 6-pin | Connecteur femelle M16x0,75, droit, 7 pôles |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 7 | 7 | 7 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 150 VAC | 60 VAC | 60 VAC |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Courant nominal (40 °C) | - | 5.0 A | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible