Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A
Câble
PUR blindé noir, 5 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-25...80 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Abandonné
Autre alternative
|
Abandonné
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S102-36-PU-05 | BCC M323-0000-10-036-PS0334-050 | BKS-S101-36-PU-05 | BKS-S102-36-PU-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
80.12 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|---|---|
| Câble | PUR blindé noir, 5 m | PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 5 m | PUR blindé noir, 2 m |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.34 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -25...80 °C | -50...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Homologation / conformité | CE |
CE WEEE |
CE | CE |
| Température de câble, pose flexible | - | -25...80 °C | - | - |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | - | - |
| Classe de protection | - | IP67 | - | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible