Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs confectionnables
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A
Nombre de contacts raccordables
3
Section de raccordement
0.25 mm²
Fixation torons
Liaisons soudées
Diamètre de câble D
5.00 mm
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
| BKS-S146-00 | BCC M343-0000-10-000-34X325-000 | BCC M344-0000-10-000-34X425-000 | |
|
-
Prix de catalogue
|
31.89 CAD
Prix de catalogue
|
31.82 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Nombre de contacts raccordables | 3 | 3 | 4 |
| Section de raccordement | 0.25 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.25 mm² |
| Fixation torons | Liaisons soudées | Liaisons soudées | Liaisons soudées |
| Diamètre de câble D | 5.00 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Température ambiante | -25...100 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Homologation / conformité |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus WEEE |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible