Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs confectionnables
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A
Nombre de contacts raccordables
4
Section de raccordement
0.14...0.5 mm²
Fixation torons
Bornes à vis
Diamètre de câble D
3.5...5 mm
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Abandonné
Autre alternative
|
Abandonné
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S149-00 | BCC M334-0000-10-000-31X450-000 | BKS-S 81-00 | BKS-S142-00 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de contacts raccordables | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Section de raccordement | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.5 mm² | 0.25 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Fixation torons | Bornes à vis | Bornes à vis | - | Bornes à vis |
| Diamètre de câble D | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm | 5.00 mm | 3.5...5 mm |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Homologation / conformité |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
EAC WEEE |
EAC |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | - | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible