Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle push-pull, droit, 3 pôles
Câble
PUR jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
24 AWG
Tension d'emploi Ub
75 VDC / 60 VAC
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative
|
|
|
|
|
|
| C49 APE-00-PY-100M | C49 BPF-00-PY-100M | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle push-pull, droit, 3 pôles | Connecteur femelle push-pull, coudé, 3 pôles |
|---|---|---|
| Câble | PUR jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 24 AWG | 24 AWG |
| Tension d'emploi Ub | 75 VDC / 60 VAC | 10...30 VDC |
| Sortie de commutation | - | PNP Contact à fermeture (NO) |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible