Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC02MU

BCC M314-0000-20-003-PX0434-020

Câbles de capteurs non blindés

Raccordement
Connecteur mâle M8x1, droit, 4 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
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
Connecteur mâle M8x1, droit, 4 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?