Câbles de capteurs non blindés
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
| BCC M313-0000-10-001-VX8334-050 | BCC M313-0000-10-004-VX8334-050 | BCC M313-0000-10-036-VS8334-050 | |
|
25.94 CAD
Prix de catalogue
|
39.66 CAD
Prix de catalogue
|
74.21 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PVC blindé gris, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -20...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | -5...105 °C | - |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67 |
| Gaine de câble, couleur | gris | gris | gris |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte | - |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | - |
| Sortie de commutation | - | PNP Contact à fermeture (NO) | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible