Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Raccordement
Connecteur mâle M8x1, droit, 4 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
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
| BCC M314-0000-20-003-VX8434-050 | BCC M324-0000-20-003-VX8434-050 | |
|
27.59 CAD
Prix de catalogue
|
31.91 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M8x1, droit, 4 pôles, codage A | Connecteur mâle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent |
| Câble | PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible