Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC02RJ

BCC M313-M323-30-300-PX0334-015

Câbles de capteurs non blindés

Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur mâle, coudé, 3-pôles, A-codé
Câble
PUR noir, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur mâle, coudé, 3-pôles, A-codé
Câble
PUR noir, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K/IP67, IP69K
Gaine de câble, couleur
noir
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?