Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC02UT

BCC M313-M313-30-300-VX8334-006

Câbles de capteurs non blindés

Connexion 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Connexion 2
M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Câble
PVC gray, 0.6 m, drag chain compatible
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Connexion 2
M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Câble
PVC gray, 0.6 m, drag chain compatible
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
5...105 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K/IP67, IP69K
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?