Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles blindés pour capteurs
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PUR blindé noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
| BCC M413-0000-2A-037-PS0334-100 | BCC M413-0000-2A-036-PS0334-100 | BCC M423-0000-2A-036-PS0334-100 | |
|
114.51 CAD
Prix de catalogue
|
114.51 CAD
Prix de catalogue
|
114.51 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M12x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, coudé, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR blindé noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible