Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : noir
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 2 : noir
BROCHE 3 : bleu
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, coudé, 3 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
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
| BCC M423-0000-2A-002-PX0334-050 | BCC M423-0000-2A-004-PX0334-050 | BCC M413-0000-2A-002-PX0334-050 | |
|
31.86 CAD
Prix de catalogue
|
48.07 CAD
Prix de catalogue
|
36.88 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M12x1, coudé, 3 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, coudé, 3 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, droit, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte | - |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | - |
| Sortie de commutation | - | PNP Contact à fermeture (NO) | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible