Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
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
| BCC M415-0000-1A-002-PX0334-020 | BCC M415-0000-1A-001-PH0334-020 | BCC M415-0000-1A-004-PX0334-020 | |
|
23.86 CAD
Prix de catalogue
|
30.10 CAD
Prix de catalogue
|
30.12 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 2 m | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | - | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | - | LED jaune |
| Sortie de commutation | - | - | PNP Contact à fermeture (NO) |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible