Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0317

BCC M425-0000-1A-001-PX0334-020

Câbles de capteurs non blindés

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
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
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?