Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles blindés pour capteurs
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, coudé, 3 pôles, codage A
Câble
PVC blindé gris, 5 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-20...105 °C
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
| BCC M423-0000-2A-037-VS8334-050 | BCC M423-0000-2A-036-VS8334-050 | BCC M413-0000-2A-036-VS8334-050 | |
|
74.21 CAD
Prix de catalogue
|
74.21 CAD
Prix de catalogue
|
74.21 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M12x1, coudé, 3 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, coudé, 3 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, droit, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PVC blindé gris, 5 m | PVC blindé gris, 5 m | PVC blindé gris, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -20...105 °C | -20...105 °C | -20...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible