Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC035J

BCC M414-0000-2A-003-VX8434-100

Câbles de capteurs non blindés

Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PVC gray, 10 m, drag chain compatible
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
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
Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PVC gray, 10 m, drag chain compatible
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?