Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Câble
PVC gris, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
| BCC M415-M313-3F-300-VX8334-006 | BCC M415-M313-3F-300-VX8334-015 | BCC M415-M323-3F-300-VX8334-010 | |
|
31.27 CAD
Prix de catalogue
|
33.24 CAD
Prix de catalogue
|
32.15 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, coudé, 3-pôles, A-codé |
| Câble | PVC gris, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble | PVC gris, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble | PVC gris, 1 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible