Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Témoin de mise sous tension
LED verte / non
Visualisation d'état
oui/non
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
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
| BCC M425-M314-3F-606-PX0434-003 | BCC M425-M314-3F-304-PX0434-003 | BCC M415-M314-3F-304-PX0434-003 | |
|
47.60 CAD
Prix de catalogue
|
36.35 CAD
Prix de catalogue
|
36.35 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Témoin de mise sous tension | LED verte / non | - | - |
| Visualisation d'état | oui/non | - | - |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | - | - |
| Câble | PUR noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 0 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible