BCC03TU

Câbles de liaison

Code typographique:

BCC M415-M314-3F-304-VX8434-015

Chargement...
Accessoires recommandés
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
PVC gris, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
5...105 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K