Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC03Z5

BCC VB63-0000-10-056-PX0350-020

Câbles de vanne

Raccordement
B, connecteur de vanne Ind.-180°, coudé, 3 pôles
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.50 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
B, connecteur de vanne Ind.-180°, coudé, 3 pôles
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.50 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
230 VDC / 230 VAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?