Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0400

BCC VB03-0000-10-055-VX8350-050

Câbles de vanne

Raccordement
B, connecteur de vanne DIN-0°, coudé, 3 pôles
Visualisation d'état
LED jaune
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PVC gris, 5 m
Nombre de conducteurs
3
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
B, connecteur de vanne DIN-0°, coudé, 3 pôles
Visualisation d'état
LED jaune
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PVC gris, 5 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.50 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
24 VDC / 24 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?