Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC04KC

BCC M414-E834-8G-668-PS54T2-300

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Connexion 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
Interface
Profinet
Câble
PUR blindé vert, 30 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Connexion 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
Interface
Profinet
Câble
PUR blindé vert, 30 m, compatible chaîne porte-câble
Câble, info
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...60 °C
Tension d'emploi Ub
125 VDC / 125 VAC
Courant nominal (40 °C)
1.0 A
Classe de protection
IP67/IP20
Homologation / conformité
CE
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?