Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
C, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 3-pôles, A-codé
Visualisation d'état
LED jaune / non
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VC04-M423-3E-664-PX0350-030 | BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-030 | BCC VC04-M413-3E-665-PX0350-030 | BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-050 | |
|
-
Prix de catalogue
|
53.46 CAD
Prix de catalogue
|
50.10 CAD
Prix de catalogue
|
62.89 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | C, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles | C, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles | C, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles | C, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles |
|---|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Visualisation d'état | LED jaune / non | LED jaune / non | - | LED jaune / non |
| Circuit de protection | Diode de suppression | Diode de suppression | - | Diode de suppression |
| Câble | PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible