Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de vanne
Connexion 1
C, Ind.-0°/180°-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Visualisation d'état
LED jaune / non
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PUR noir, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble
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
| BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-006 | BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-006-C049 | BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-010 | |
|
41.35 CAD
Prix de catalogue
|
43.03 CAD
Prix de catalogue
|
43.61 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | C, Ind.-0°/180°-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles | C, Ind.-0°/180°-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles | C, Ind.-0°/180°-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Visualisation d'état | LED jaune / non | LED jaune / non | LED jaune / non |
| Circuit de protection | Diode de suppression | Diode de suppression | Diode de suppression |
| Câble | PUR noir, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible