Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC04U5

BCC VC44-M423-3E-664-PX0350-050

Câbles de liaison

Connexion 1
C, Ind.-0°/180°-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 3-pôles, A-codé
Visualisation d'état
LED jaune / non
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
C, Ind.-0°/180°-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 3-pôles, A-codé
Visualisation d'état
LED jaune / non
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
24 VDC / 24 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67/IP67, IP69K
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?