Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : bleu
Broche PE : vert/jaune
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : bleu
Broche PE : vert/jaune
II
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : brun
BROCHE 5 : vert/jaune
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : brun
BROCHE 5 : vert/jaune
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de vanne
Connexion 1
A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Visualisation d'état
LED jaune / non
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PUR noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble
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
| BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-010 | BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-015 | BCC VA04-M413-3E-665-PX0350-015 | |
|
39.52 CAD
Prix de catalogue
|
41.86 CAD
Prix de catalogue
|
34.69 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles | A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles | A, DIN-0°/180°-Connecteur de vanne, coudé, 4-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Visualisation d'état | LED jaune / non | LED jaune / non | - |
| Circuit de protection | Diode de suppression | Diode de suppression | - |
| Câble | PUR noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible