Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Câble
TPE jaune, 3 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-50...105 °C
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
| BCC M313-M413-3E-300-EX43T2-030 | BCC M323-M413-3E-602-EX43T2-030 | BCC M323-M413-3E-602-EX43T2-050 | |
|
36.89 CAD
Prix de catalogue
|
56.64 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Câble | TPE jaune, 3 m, compatible chaîne porte-câble | TPE jaune, 3 m, compatible chaîne porte-câble | TPE jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte / non | LED verte / non |
| Visualisation d'état | - | oui/non | oui/non |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | LED jaune |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible