Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Témoin de mise sous tension
LED verte / non
Visualisation d'état
oui/non
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-M413-3E-603-EX43T2-010 | BCC M323-M413-3E-300-PX0334-010 | BCC M323-M413-3E-602-EX43T2-010 | BCC M323-M413-3E-602-EX43T2-015 | |
|
-
Prix de catalogue
|
33.70 CAD
Prix de catalogue
|
39.45 CAD
Prix de catalogue
|
41.14 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Témoin de mise sous tension | LED verte / non | - | LED verte / non | LED verte / non |
| Visualisation d'état | oui/non | - | oui/non | oui/non |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | - | LED jaune | LED jaune |
| Câble | TPE jaune, 1 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble | TPE jaune, 1 m, compatible chaîne porte-câble | TPE jaune, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible