Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG
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
| BCC M324-0000-10-003-PX44T2-100 | BCC M324-0000-10-008-PX44T2-100 | BCC M314-0000-10-003-PX44T2-100 | |
|
45.72 CAD
Prix de catalogue
|
78.78 CAD
Prix de catalogue
|
45.72 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | antivalent |
| Câble | PUR jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | jaune | jaune | jaune |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte | - |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible