Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
PVC jaune, 0.3 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
| BCC M324-M414-3E-304-VX44T2-003 | BCC M324-M414-3E-304-VX44T2-006 | BCC M314-M414-3E-304-VX44T2-003 | |
|
36.86 CAD
Prix de catalogue
|
30.83 CAD
Prix de catalogue
|
30.15 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Câble | PVC jaune, 0.3 m | PVC jaune, 0.6 m | PVC jaune, 0.3 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible