Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
LED verte
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent
Câble
TPE jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Caractéristiques du produit
2.00 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
2.00 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
5.00 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
5.00 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
10.00 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
10.00 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
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
| BCC M415-0000-1A-009-EX44T2-100 | BCC M415-0000-1A-008-EX44T2-100 | BCC M425-0000-1A-008-EX44T2-100 | |
|
53.56 CAD
Prix de catalogue
|
68.09 CAD
Prix de catalogue
|
68.09 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | LED verte | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | LED jaune | LED jaune |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent |
| Câble | TPE jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble | TPE jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble | TPE jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible