Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
II
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
I
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 5 : libre
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 5 : libre
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Témoin de mise sous tension
LED verte / non
Visualisation d'état
oui/non
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Caractéristiques du produit
0.30 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
0.60 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
1.00 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
1.50 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
2.00 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
3.00 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
4.00 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
5.00 m, TPE, M12x1, Connecteur femelle
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
| BCC M415-M414-3A-607-EX44T2-020 | BCC M415-M414-3A-606-EX44T2-020 | BCC W415-W414-3A-650-NW44T2-020 | |
|
46.99 CAD
Prix de catalogue
|
46.99 CAD
Prix de catalogue
|
107.38 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Témoin de mise sous tension | LED verte / non | LED verte / non | LED verte / non |
| Visualisation d'état | oui/non | oui/non | oui/non |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | LED jaune | LED jaune |
| Câble | TPE jaune, 2 m, compatible chaîne porte-câble | TPE jaune, 2 m, compatible chaîne porte-câble | TPE résistant aux étincelles de soudage jaune, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP65/IP65 |
| Gaine de câble, couleur | jaune | jaune | jaune |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE |
| Visualisation d'état (broche 2) | - | - | LED blanche |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible