Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC05RN

BCC M425-0000-1A-001-EX43T2-050

Câbles de capteurs non blindés

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Câble
TPE jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
22 AWG
Température de câble, pose fixe
-50...105 °C
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
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Câble
TPE jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
22 AWG
Température de câble, pose fixe
-50...105 °C
Température de câble, pose flexible
-25...105 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Gaine de câble, couleur
jaune
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?