Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Câble
TPE jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
22 AWG
Température de câble, pose fixe
-50...105 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative
|
Abandonné
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-002-EX43T2-100 | BCC M425-0000-1A-001-EX43T2-100 | BCC M425-0000-1A-005-EX43T2-100 | |
|
49.00 CAD
Prix de catalogue
|
52.20 CAD
Prix de catalogue
|
58.12 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | TPE jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble | TPE jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble | TPE jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | - | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 2) | - | - | LED jaune |
| Sortie de commutation | - | - | PNP Contact à ouverture (NF) |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible