Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
LED verte
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent
Câble
PVC jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-008-VX44T2-100 | BCC M425-0000-1A-009-VX44T2-100 | BCC S425-0000-1A-008-VX44T2-100 | |
|
57.38 CAD
Prix de catalogue
|
57.38 CAD
Prix de catalogue
|
71.10 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | LED verte | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | LED jaune | LED jaune |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent |
| Câble | PVC jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PVC jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PVC jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | jaune | jaune | jaune |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible