Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de vanne
Connexion 1
B, DIN-0°-Connecteur de vanne, coudé, 3-pôles
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Visualisation d'état
LED jaune / non
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble
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
| BCC VB03-M413-3E-666-PX0350-030 | BCC VB03-M413-3E-666-PX0350-050 | |
|
49.70 CAD
Prix de catalogue
|
59.11 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | B, DIN-0°-Connecteur de vanne, coudé, 3-pôles | B, DIN-0°-Connecteur de vanne, coudé, 3-pôles |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Visualisation d'état | LED jaune / non | LED jaune / non |
| Circuit de protection | Diode de suppression | Diode de suppression |
| Câble | PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible